Schneider-Electric
 
16559 image- myse
16559
PRD 65R 65 KA 340V 3P N AVEC REPORT DE SIGNALISATION A P KA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multi 9
Nom du produit Multi 9 PRD
Type de produit ou équipement Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil PRD65r
Application Distribution
Description des pôles 3P + N
Signalisation à distance Avec
Composition de contacts de signalisation 1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre TT
TN-S
Complémentaires
Classe de parafoudre Type 2
Technologie du parafoudre MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In] Mode commun :20 kA (L/PE)
Mode commun :20 kA (N/PE)
Mode différentiel :20 kA (L/N)
Courant de décharge maximal [Imax] Mode commun :65 kA L/PE
Mode commun :65 kA N/PE
Mode différentiel :65 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent Mode commun :340 V L/PE
Mode commun :260 V N/PE
Mode différentiel :340 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
Type de sectionneur Disjoncteur associé 50 A - Icu 15 kA
Disjoncteur associé 50 A - Icu 10 kA
Disjoncteur associé 50 A - Icu 25 kA
Tension circuit de signalisation 0,25 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm 8
Hauteur 81 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 69 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Mode de raccordement Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm²
Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
Couple de serrage 2,5 N.m
Environnement
Tenue aux chocs IK IK03 conforming to CEI 62262
Humidité relative 5…90 %
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 11,7 cm
Poids de l'emballage 1 0,533 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months